Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 37899
Accessibilité
Catalog Number
37899
Matériau
Armored Corrugated Copper; Armored Steel; Armored Aluminum
Roue de guidage
37879; 37896
D.E. Max. de câble ou boyau
1.125 in
Diamètre
1.125 in
Diamètre ext. min. câble/tuyau
0.157 in (4 mm)
Longueur
5 in
Longueur Métrique
127 mm
Poids
10 oz
Plage de diamètres de câbles
Up to 0.22 in
Numéro de brevet
U.S. Patent # D505;056S
Accessibilité