HUBBELL CANADA
Image of AD2000W1N AD2000W1N
Image of AD2000W1N AD2000W1N
Image of AD2000W1N AD2000W1N

AD2000W1N

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AD2000W1N

Produits de détection d'occupation, interrupteur mural, occupation ou vacance, double technologie, 1 relais, 1 000 pieds carrés, 800 Wincandescente, 1 000 W fluorescent à 120 V AC, 1 800 W fluorescent à 277 V AC, 120/277 V AC, avec cellule photoélectrique, blanc, sans boutons.

La technologie adaptative double combine la technologie ultrasonique et infrarouge passive, minimisant le risque que les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Une fois l'occupation détectée par les deux technologies dans l'espace, les lumières sont allumées, une seule technologie est nécessaire pour maintenir les lumières allumées. La technologie adaptative offre un meilleur contrôle. La percée brevetée de Hubbell en matière de contrôle avancé comprend des microprocesseurs intelligents surveillant en permanence la zone contrôlée et ajustant la sensibilité et la minuterie en fonction de l'historique environnemental. Le choix optimal lorsque la performance est primordiale.

  • La détection à double technologie combine les avantages individuels de la détection infrarouge passive et ultrasonique
  • aucun neutre requis
  • cellule photoélectrique intégrée avec mode manuel super économiseur pour la récolte de la lumière du jour
  • la lentille dure résistante aux chocs est standard et de couleur assortie à l'interrupteur

Général

Catalog Number

AD2000W1N

Couleur

White

Famille de produit

Dual

Type

Auto

UPC

783585413327

Dimensions

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/277V AC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50