HUBBELL CANADA
Adaptateur 1/2" mâle- 3/4" femelle, marquage zinc, ADUP12ZN
Image of ADUP12ZN Adaptateur 1/2" mâle- 3/4" femelle, marquage zinc, ADUP12ZN
*Image représentative
Image of ADUP12ZN Adaptateur 1/2" mâle- 3/4" femelle, marquage zinc, ADUP12ZN
Discontinué

Adaptateur 1/2" mâle- 3/4" femelle, marquage zinc, ADUP12ZN

Marque: Killark

No de catalogue: ADUP12ZN

Adaptateur 1/2" mâle- 3/4" femelle, zinc Marquage.

  • Tapered threads (NPT)
  • Smooth internal bushing protects conductors
  • Threaded for Rigid Conduit or IMC

Les bagues de réduction et les adaptateurs Killark aident à réduire la taille commerciale des trous taraudés et sa bague interne lisse protège les conducteurs. La grande variété de plages de réduction permet presque toutes les combinaisons de changements de taille. Il est disponible en aluminium sans cuivre et en acier zingué.

Général

Application

Series ADUP suitable for Class I, Groups A, B, C, D.

Catalog Number

ADUP12ZN

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Adapter

Type de fini

Natural

UPC

783936016467

Dimensions

Taille du moyeu

Male: 1/2" Female: 3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs