Application
Qualité marine
Catalog Number
YQ230
Conditions environnementales
Intérieur/extérieur
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Plug Together
Spécifications
Type d'article
Adaptateur en Y
UPC
783585831305
Poids
9.6 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug Together
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
7500 W
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#10 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
2) L5-30P to 50A Non-NEMA
Conditions environnementales
Intérieur/extérieur
Indicateur EU RoHs
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
1