Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL3WAA
Accessory
Catalog Number
HBL3WAA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Matériau
Nylon
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
For 3-Wire Devices
Type
Angle Adapter
Type d'article
Insulgrip
UPC
783585752549
Dimensions
3.64 po x 1.06 po x 2.34 po
Hauteur
2.34 in
Largeur
1.06 in
Longueur
3.64 in
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10