Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FBC2500
Le collier de réglage rond de remplacement en acier estampé à 1 groupe est livré avec (4) vis de montage #8-32. Livré avec les boîtes de sol en béton affleurantes FB2536, FB2537, FB2527, FB2529. Le collier a une finition naturelle.
Vis de fixation incluses
Application
Replacement Floorbox Collar
Catalog Number
FBC2500
Construction
Fabricated
Couleur
Naturel
Famille de produit
Floor Boxes
Matériau
Pregalvanized Steel
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Taille
1-Gang
Type
Flanged
Type
In Floor
Type de montage
Field Installed
UPC
783585696126
Dimensions
4.68 po x 4.68 po x 0.86 po
Dimensions Métrique
118.9 mm x 118.9 mm x 21.9 mm
Hauteur
0.86 in
Largeur
4.68 in
Largeur métrique
118.9 mm
Longueur
4.68 in
Longueur Métrique
118.9 mm
Métrique de hauteur
21.9 mm
Poids
0.6 lb
Taille
1-Gang
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Quantité dans l'emballage
25