HUBBELL CANADA
ADAPTATEUR DE BROCHE AL MECH DÉCALÉ 1/0 AWG, KAPO1/0
Image of KAPO1/0 ADAPTATEUR DE BROCHE AL MECH DÉCALÉ 1/0 AWG, KAPO1/0

ADAPTATEUR DE BROCHE AL MECH DÉCALÉ 1/0 AWG, KAPO1/0

Marque: Burndy

No de catalogue: KAPO1/0

Gamme de fils : #6 - 1/0 AWG, Couple : 100 N lb, Tension : 600 V.

  • AL9CU doublement conçu pour les conducteurs en cuivre et en aluminium
  • conforme à la norme UL UL486A-486B relative aux connecteurs de fils
  • conçu pour être utilisé avec des conducteurs à fils fins
  • conçu pour une tension de 600 volts
  • plage prenant en compte l'orifice du conducteur
  • couvercles isolés au Plastisol fournis avec chaque connecteur.

Général

Application

Terminate "upsized" conductor and/or fine strand conductor into mechanical connectors found in molded case circuit breakers, panel board equipment, and other switchgear.

Catalog Number

KAPO1/0

Clé hexagonale

1/4 in

Couple de serrage recommandé en lb-pi

100

Matériau

Aluminum

Type

#6 - 1/0 Mechanical Pin Adaptor; Off-Centered Pin

Type de connecteur

Décalage

UPC

621945493353

Dimensions

Diamètre extérieur

1 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

.97 in

Dimensions

2.01 po x 1.12 po x 1.43 po

Hauteur

1.43 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.12 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.01 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

170 A

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG - 1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

6 AWG - 1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

6 AWG - 1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

6 AWG - 1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

6 AWG - 1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG - 1/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6-1/0 AWG

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

100

Configuration

Type de connecteur

Décalage

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2700

Quantité dans l'emballage

30