Marque: Burndy
No de catalogue: KAPO350
Application
Terminate "upsized" conductor and/or fine strand conductor into mechanical connectors found in molded case circuit breakers, panel board equipment, and other switchgear.
Catalog Number
KAPO350
Clé hexagonale
3/8 in
Couple de serrage recommandé en lb-pi
450
Famille de produit
MECHANICAL
Matériau
Aluminum
Type
1/0 - 350 Mechanical Pin Adaptor; Off-Centered Pin
Type de connecteur
Décalage
Type de produit
Pin Terminal
UPC
621945493360
Diamètre extérieur
1.38 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.11 in
Dimensions
2.75 po x 1.5 po x 2 po
Hauteur
2 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.75 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
350 A
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1/0 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
1/0 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
1/0 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
1/0 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
1/0 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG - 350 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG- 350 KCMIL
Couple de serrage recommandé en lb-pi
450
Type de connecteur
Décalage
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
25