HUBBELL CANADA
Adaptateur de broche à compression en aluminium, 6 AWG, 0.23" Dia. Dia. de la fiche, longueur de la fiche 0.68", alu/cu, étamé, AYP6
Image of AYP6 Adaptateur de broche à compression en aluminium, 6 AWG, 0.23" Dia. Dia. de la fiche, longueur de la fiche 0.68", alu/cu, étamé, AYP6

Adaptateur de broche à compression en aluminium, 6 AWG, 0.23" Dia. Dia. de la fiche, longueur de la fiche 0.68", alu/cu, étamé, AYP6

Marque: Burndy

No de catalogue: AYP6

Adaptateur de broche à compression en aluminium, 6 AWG, 0.23" Dia. Dia. de la fiche, 0.68" Longueur de la fiche, Al/Cu, étamé.

  • La conception entièrement en aluminium électro-étamé élimine les risques de corrosion bi-métallique
  • La longueur de connecteur la plus courte possible permet une installation facile dans les équipements dont l'espace de travail est limité
  • Connecteur solide en aluminium électro-étamé
  • Une connexion électrique correcte est réalisée facilement et élimine le problème du serrage
  • Le connecteur solide a une section équivalente à celle d'un fil de cuivre transportant du courant, ce qui permet d'utiliser un fil d'aluminium plus gros pour connecter l'équipement
  • La conception de connecteur décalé disponible dans les tailles 2/0 à 750 kcmil offre une flexibilité et maximise l'utilisation d'un espace limité tout en éliminant les interférences entre les fiches et connecteurs et l'équipement
  • Le placage électro-étain résiste à la corrosion
  • Pré-rempli en usine avec le composé inhibiteur d'oxyde PENETROX avec des particules métalliques conductrices pour pénétrer l'oxyde d'aluminium entre les brins et former une connexion étanche
  • Couvercles en caoutchouc EPDM fournis avec chaque connecteur et évalués pour 600V éliminant le ruban adhésif
  • Seulement 5 jeux de matrices sont nécessaires pour installer la ligne complète de #6 à 750 kcmil, réduisant ainsi les besoins en stock
  • Fournis dans un emballage plastique pratique, de sorte que le couvercle et le connecteur restent ensemble et exempts de matières étrangères jusqu'à ce qu'ils soient ouverts
  • Les connecteurs sont clairement marqués avec le numéro de catalogue, le calibre du fil, ainsi qu'un index de matrices à code couleur fournissant des informations claires et faciles à utiliser.

Général

Application

Wire Termination

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

AYP6

Code de couleur

Tan

Indicateur EU RoHs

Indice de matrice

296

Isolation

Y

Marque des goujons

HYPLUG

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYPLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Aluminum Pin Adapters

Type d'isolant

EPDM Rubber

Type de connecteur

PIN INLINE

Type de fini

Tin-Plated

Type de goupille

Solid

Type de placage

Etain

Type de terminal

Pin

UPC

781810737507

UPC 14 Digit GTIN

00781810737507

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces

0.60 in

Dimension - B Diamètre extérieur en pouces

0.23 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.00 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

47 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.85 pouces

Dimension - P en pouces

0.68 in

Dimensions

1.85 po x 0.6 po x 0.6 po

Hauteur

0.6 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.6 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1.85 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Tailles de tiges équivalentes

4 AWG

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000 V

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

6 AWG

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

8 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Type de connecteur

PIN INLINE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11600

Quantité dans l'emballage

25