Marque: Burndy
No de catalogue: AYP750
Application
Bornes de raccordement
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
3
Catalog Number
AYP750
Code de couleur
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Indicateur EU RoHs
Oui
Indice de matrice
936
Isolation
Y
Marque des goujons
HYPLUG
Matériau
ALUMINIUM
Nom de commerce
HYPLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Adaptateurs de broches en aluminium
Type d'isolant
EPDM Rubber
Type de connecteur
PIN INLINE
Type de fini
Tin-Plated
Type de goupille
Solid
Type de placage
Étain
Type de produit
Terminal
Type de terminal
Pin
UPC
781810737781
UPC 14 Digit GTIN
00781810737781
Dimension - A Diamètre extérieur en pouces
1.46 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces
0.81 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.59 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
96 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/4
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3,79 pouces
Dimension - P en pouces
1.76 in
Dimensions
4.16 po x 1.46 po x 1.46 po
Hauteur
1.46 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.46 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
4.16 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tailles de tiges équivalentes
500 kcmil
Tension maximale
35000 V
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
750 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
750 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
535 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
-
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
535 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL
Type de conducteur
CODE/FLEX
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
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
3
Type de connecteur
PIN INLINE
Nombre d'unités sur la palette
1776
Quantité dans l'emballage
6