HUBBELL CANADA
Adaptateur de panneau fibre optique, 12-fibres, 3) LC Quad, gaines en zircon, orange, FSPNLCQS3OR
Image of FSPNLCQS3OR Adaptateur de panneau fibre optique, 12-fibres, 3) LC Quad, gaines en zircon, orange, FSPNLCQS3OR
Image of FSPNLCQS3OR Adaptateur de panneau fibre optique, 12-fibres, 3) LC Quad, gaines en zircon, orange, FSPNLCQS3OR
Discontinué

Adaptateur de panneau fibre optique, 12-fibres, 3) LC Quad, gaines en zircon, orange, FSPNLCQS3OR

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPNLCQS3OR

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12-fibres, 3) LC Quad, manchons en zircon, orange.

Qualité supérieure et conception haute performance

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPNLCQS3OR

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Orange

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Nombre de ports

12

Performance

  • Optical - SM/MM insertion loss - Less than 0.50dB (0.25dB typical)
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Quad

Type d'article

LC Quad

UPC

662620340012

Vie utile

500 matings

Caractéristiques électriques

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Performance

  • Optical - SM/MM insertion loss - Less than 0.50dB (0.25dB typical)
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Quad

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Quantité dans l'emballage

4