HUBBELL CANADA
Adaptateur de panneau à fibres optiques, 12 fibres, 6-LC Duplex, FSPLCDM6BK
Image of FSPLCDM6BK Adaptateur de panneau à fibres optiques, 12 fibres, 6-LC Duplex, FSPLCDM6BK
Image of FSPLCDM6BK Adaptateur de panneau à fibres optiques, 12 fibres, 6-LC Duplex, FSPLCDM6BK
Discontinué

Adaptateur de panneau à fibres optiques, 12 fibres, 6-LC Duplex, FSPLCDM6BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPLCDM6BK

Adaptateur de panneau à fibres optiques, 12 fibres, 6-LC Duplex, manchons en bronze phosphoreux.

Qualité supérieure et conception haute performance

Produit standard

Général

Application

Interconnexion

Catalog Number

FSPLCDM6BK

Conditions environnementales

Intérieur

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Bronze phosphoreux

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

MM

Nombre de ports

6

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Duplex

Type d'armoire

Divers

Type d'article

6) Prise double LC

UPC

662620103761

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

MM

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Duplex

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

4