HUBBELL CANADA
Adaptateur de prise de transformateur en cuivre, 860 ampères nominaux, 4.25" L, FCB654N
Image of FCB654N Adaptateur de prise de transformateur en cuivre, 860 ampères nominaux, 4.25" L, FCB654N
Image of FCB654N Adaptateur de prise de transformateur en cuivre, 860 ampères nominaux, 4.25" L, FCB654N

Adaptateur de prise de transformateur en cuivre, 860 ampères nominaux, 4.25" L, FCB654N

Marque: Burndy

No de catalogue: FCB654N

Adaptateur de prise de transformateur en cuivre, 860 ampères nominaux, 4.25" L.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Nombre de trous

4

Catalog Number

FCB654N

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type de connecteur

Connecteur en T

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810188033

UPC 14 Digit GTIN

00781810188033

Dimensions

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

1 in

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

1 in

Dimension - Hauteur en millimètres

177.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

7.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

108 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.25 pouces

Dimension - P en pouces

4.00 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

4

Type de connecteur

Connecteur en T

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

648

Quantité dans l'emballage

6