Marque: Burndy
No de catalogue: FCB634N
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de trous
4
Catalog Number
FCB634N
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
XFMR CONN
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type
T-Connector
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Étain
UPC
781810002094
UPC 14 Digit GTIN
00781810002094
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
1/2 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
.50 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
5-1/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
133.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
5.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
95 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.75 pouces
Dimension - P en pouces
2.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Nombre de trous
4
Type de connecteur
Connecteur en T
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
10