HUBBELL CANADA
Adaptateur, de qualité résidentielle, enfichable, 5- 15R à base moyenne, blanc, RL200
Image of RL200 Adaptateur, de qualité résidentielle, enfichable, 5- 15R à base moyenne, blanc, RL200
Image of RL200 Adaptateur, de qualité résidentielle, enfichable, 5- 15R à base moyenne, blanc, RL200

Adaptateur, de qualité résidentielle, enfichable, 5- 15R à base moyenne, blanc, RL200

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL200

Adaptateur, de qualité résidentielle, enfichable, 5- 15R à base moyenne, blanc.

  • Qualité résidentielle
  • Plug-In
  • 5- 15R à base moyenne
  • Blanc

Standard

Général

Catalog Number

RL200

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Famille de produit

Lampholder Accessories

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Plug-In

Type

Incandescent, Adaptor, Medium Base

Type d'article

Incandescent Adapters

UPC

883778112256

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

660 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

C/US UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10