HUBBELL CANADA
Adaptateur de réduction à compression en cuivre, 300 kcmil - 1/0 STR AWG, 2.0" de long, étamé., Y3025R
Image of Y3025R Adaptateur de réduction à compression en cuivre, 300 kcmil - 1/0 STR AWG, 2.0" de long, étamé., Y3025R
Image of Y3025R Adaptateur de réduction à compression en cuivre, 300 kcmil - 1/0 STR AWG, 2.0" de long, étamé., Y3025R

Adaptateur de réduction à compression en cuivre, 300 kcmil - 1/0 STR AWG, 2.0" de long, étamé., Y3025R

Marque: Burndy

No de catalogue: Y3025R

Taille du corps long de 300 kcmil CU réduite à 1/0 AWG, chanfrein interne, étamé, jusqu'à 35 kV, code couleur BLANC, indice de matrice 17 ou 298.

Manchon réducteur en cuivre qui permet à une borne ou à une épissure plus grande de s'adapter à un calibre de fil plus petit

Général

Application

Wire Reducing Splice Adapter Insert

Attribut - Type barillet

Long

Catalog Number

Y3025R

Code de couleur

White

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

17

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Plaqué étain

Type de produit

Splice Reducer

UPC

781810121405

UPC 14 Digit GTIN

00781810121405

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.00 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.637 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

51 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.00 pouces

Dimensions

2 po x 0.637 po x 0.637 po

Hauteur

0.637 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.637 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Lié au conducteur

Calibre des fils

#1/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

1/0

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

1/0 AWG

Type de conducteur

CODE
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
Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

17400

Quantité dans l'emballage

50