Application
Heavy Duty
Catalog Number
9054A
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Matériau
Thermoplastic
Spécifications
Type d'article
Plug-In Adapter
UPC
783585779508
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10