HUBBELL CANADA
Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, blanc, HBL61CM22W
Image of HBL61CM22W Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, blanc, HBL61CM22W
Image of HBL61CM22W Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, blanc, HBL61CM22W
Image of HBL61CM22W Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, blanc, HBL61CM22W

Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, blanc, HBL61CM22W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM22W

Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, blanc.

Nouveau raccord rapide avec compatibilité ascendante

Corrosion Resistant

Général

Application

Straight Adapter

Catalog Number

HBL61CM22W

Couleur

Blanc

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Nombre de goupilles

Male- 15A 125V Straight Blade

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Spécifications

  • Adapter Style - Straight (Pig Tail)
  • Female End Rating - 30A 125V, 2P3W Twist-Lock®
  • Male End Rating - 15 or 20A 125V, 2P3W Straight Blade
  • Poles and Wires - 2 Pole, 3 Wire Grounding
  • Product Type - Adapters

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'article

Adapters

Type de prise

Female- 30A 125V Twist-Lock®

UPC

783585519401

Dimensions

Poids

1.3 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Puissance en Watts

3750 W

Tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

Male- 15A 125V Straight Blade

Logistique

Quantité dans l'emballage

5