Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL61CM25
Corrosion Resistant
Application
Straight Adapter
Catalog Number
HBL61CM25
Couleur
Jaune
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Nombre de goupilles
Male- 20A 125V Twist-Lock®
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type d'article
Adapters
Type de prise
Female- 30A 125V Twist-Lock®
UPC
783585808604
Poids
1.95 lb
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Puissance en Watts
3750 W
Tension nominale
125 VAC
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
Male- 20A 125V Twist-Lock®