HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12-Fibres, 3) LC Quad, manchons en zircon, noir, FSPLCQS3BK
Image of FSPLCQS3BK Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12-Fibres, 3) LC Quad, manchons en zircon, noir, FSPLCQS3BK
Image of FSPLCQS3BK Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12-Fibres, 3) LC Quad, manchons en zircon, noir, FSPLCQS3BK
Discontinué

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12-Fibres, 3) LC Quad, manchons en zircon, noir, FSPLCQS3BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPLCQS3BK

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12-Fibres, 3) LC Quad, manchons en zircon, noir.

Qualité supérieure et conception haute performance

Produit standard

Général

Application

Interconnexion

Catalog Number

FSPLCQS3BK

Conditions environnementales

Intérieur

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Céramique Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Nombre de ports

12

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Quad

Type d'armoire

Divers

Type d'article

3) LC Quad

UPC

662620103860

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Quad

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Quantité dans l'emballage

4