Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPLCQS3GN
Produit standard
Application
Interconnexion
Catalog Number
FSPLCQS3GN
Conditions environnementales
Intérieur
Couleur
Vert
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Céramique Zirconium
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
SM/MM
Nombre de ports
12
Répétitivité
0.1 dB SM / 0.2 dB MM
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Quad
Type d'armoire
Divers
Type d'article
3) LC Quad
UPC
662620103846
Vie utile
500 matings
Taille de l'afficheur
5.1" X 1.1"
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode or Multimode
Conditions environnementales
Intérieur
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
SM/MM
Répétitivité
0.1 dB SM / 0.2 dB MM
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Quad
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
12
Quantité dans l'emballage
4