HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12 fibres, 6-SC Duplex, manchons en zircun, FSPSCDS6Y
Image of FSPSCDS6Y Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12 fibres, 6-SC Duplex, manchons en zircun, FSPSCDS6Y
Image of FSPSCDS6Y Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12 fibres, 6-SC Duplex, manchons en zircun, FSPSCDS6Y
Discontinué

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12 fibres, 6-SC Duplex, manchons en zircun, FSPSCDS6Y

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPSCDS6Y

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12 fibres, 6-SC Duplex, manchons en zircun.

Qualité supérieure et conception haute performance

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPSCDS6Y

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Jaune

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'armoire

Various

Type d'article

SC Duplex

UPC

662620212845

Vie utile

500 matings

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

4