HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, Beige, FSPLCDS12BE
Image of FSPLCDS12BE Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, Beige, FSPLCDS12BE
Image of FSPLCDS12BE Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, Beige, FSPLCDS12BE
Image of FSPLCDS12BE Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, Beige, FSPLCDS12BE
Discontinué

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, Beige, FSPLCDS12BE

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPLCDS12BE

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, Beige.

Qualité supérieure et conception haute performance

Produit standard

Général

Application

Interconnexion

Catalog Number

FSPLCDS12BE

Conditions environnementales

Intérieur

Couleur

Beige

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Céramique Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Nombre de ports

12

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Taille

5.1" X 1.1"

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Duplex

Type d'armoire

Divers

Type d'article

12) Prise double LC

UPC

662620313245

Vie utile

500 accouplements

Dimensions

Taille

5.1" X 1.1"

Taille de l'afficheur

24-Fiber

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Duplex

Vie utile

500 accouplements

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Quantité dans l'emballage

4