HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, bleu, FSPLCDS12B
Image of FSPLCDS12B Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, bleu, FSPLCDS12B
Image of FSPLCDS12B Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, bleu, FSPLCDS12B
Image of FSPLCDS12B Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, bleu, FSPLCDS12B
Discontinué

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, bleu, FSPLCDS12B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPLCDS12B

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, bleu.

Qualité supérieure et conception haute performance

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPLCDS12B

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Nombre de ports

12

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Taille

5.1" X 1.1"

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Duplex

Type d'armoire

Various

Type d'article

12) LC Duplex

UPC

662620313269

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille

5.1" X 1.1"

Taille de l'afficheur

24-Fiber

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Duplex

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Quantité dans l'emballage

4