HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, noir, FSPNLCDS12BK
Image of FSPNLCDS12BK Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, noir, FSPNLCDS12BK

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, noir, FSPNLCDS12BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPNLCDS12BK

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24 fibres, 12) LC Duplex, manchons en zircon, noir.

Qualité supérieure et conception haute performance

Produit standard

Général

Application

Interconnexion

Catalog Number

FSPNLCDS12BK

Conditions environnementales

Intérieur

Couleur

Noir

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Céramique Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Nombre de ports

12

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Taille

5.1" X 1.1"

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Duplex

Type d'article

Prise double LC

UPC

662620671734

Vie utile

500 accouplements

Dimensions

Taille

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Duplex

Vie utile

500 accouplements

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Quantité dans l'emballage

15