HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-fibres, 6) LC Quad, gaines en bronze phosphoreux, jaune, FSPNLCQS6Y
Image of FSPNLCQS6Y Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-fibres, 6) LC Quad, gaines en bronze phosphoreux, jaune, FSPNLCQS6Y
Image of FSPNLCQS6Y Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-fibres, 6) LC Quad, gaines en bronze phosphoreux, jaune, FSPNLCQS6Y
Discontinué

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-fibres, 6) LC Quad, gaines en bronze phosphoreux, jaune, FSPNLCQS6Y

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPNLCQS6Y

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-fibres, 6) LC Quad, gaines en bronze phosphoreux, jaune.

Qualité supérieure et conception haute performance

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPNLCQS6Y

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Jaune

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Nombre de ports

24

Performance

  • Optical - SM/MM insertion loss - Less than 0.50dB (0.25dB typical)
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Quad

Type d'article

LC Quad

UPC

662620340135

Vie utile

500 matings

Caractéristiques électriques

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Performance

  • Optical - SM/MM insertion loss - Less than 0.50dB (0.25dB typical)
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Quad

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

24

Logistique

Quantité dans l'emballage

4