HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 6) LC Quad, manchons en bronze phosphoreux, jaune, FSPLCQS6Y
Image of FSPLCQS6Y Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 6) LC Quad, manchons en bronze phosphoreux, jaune, FSPLCQS6Y
Image of FSPLCQS6Y Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 6) LC Quad, manchons en bronze phosphoreux, jaune, FSPLCQS6Y
Discontinué

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 6) LC Quad, manchons en bronze phosphoreux, jaune, FSPLCQS6Y

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPLCQS6Y

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 24-Fibres, 6) LC Quad, manchons en bronze phosphoreux, jaune.

Qualité supérieure et conception haute performance

Produit standard

Général

Application

Interconnexion

Catalog Number

FSPLCQS6Y

Conditions environnementales

Intérieur

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Bronze phosphoreux

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Nombre de ports

24

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Quad

Type d'armoire

Divers

Type d'article

6) LC Quad

UPC

662620211534

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Quad

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

24

Logistique

Quantité dans l'emballage

4