Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPLCQS6OR
Produit standard
Application
Interconnexion
Catalog Number
FSPLCQS6OR
Conditions environnementales
Intérieur
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Bronze phosphoreux
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
SM/MM
Nombre de ports
24
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Quad
Type d'armoire
Divers
Type d'article
6) LC Quad
UPC
662620211541
Vie utile
500 matings
Taille de l'afficheur
5.1" X 1.1"
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Multimode
Conditions environnementales
Intérieur
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
SM/MM
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Quad
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
24
Quantité dans l'emballage
4