HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6-fibres, 3) SC Duplex, manchons en bronze phosphoreux, orange, FSPSCDM3OR
Image of FSPSCDM3OR Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6-fibres, 3) SC Duplex, manchons en bronze phosphoreux, orange, FSPSCDM3OR
Image of FSPSCDM3OR Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6-fibres, 3) SC Duplex, manchons en bronze phosphoreux, orange, FSPSCDM3OR
Discontinué

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6-fibres, 3) SC Duplex, manchons en bronze phosphoreux, orange, FSPSCDM3OR

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPSCDM3OR

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6-fibres, 3) SC Duplex, manchons en bronze phosphoreux, orange.

Qualité supérieure et conception haute performance

Produit standard

Général

Application

Interconnexion

Catalog Number

FSPSCDM3OR

Conditions environnementales

Intérieur

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze phosphoreux

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

MM

Nombre de ports

6

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

SC Duplex

Type d'armoire

Divers

Type d'article

3) Prise double SC

UPC

662620301914

Vie utile

500 accouplements

Dimensions

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

MM

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

SC Duplex

Vie utile

500 accouplements

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

4