Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPSCDM3R
Standard Product
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPSCDM3R
Conditions environnementales
Indoor
Couleur
Red
Matériau
Phosphor Bronze
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
MM
Nombre de ports
6
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
SC Duplex
Type d'armoire
Various
Type d'article
3) SC Duplex
UPC
662620212043
Vie utile
500 matings
Taille de l'afficheur
5.1" X 1.1"
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
26
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Multimode
Conditions environnementales
Indoor
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
MM
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
SC Duplex
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
6
Quantité dans l'emballage
4