Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPSCDS3B
Produit standard
Application
Interconnexion
Catalog Number
FSPSCDS3B
Conditions environnementales
Intérieur
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Céramique Zirconium
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
SM/MM
Nombre de ports
6
Répétitivité
0.1 dB SM / 0.2 dB MM
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
SC Duplex
Type d'armoire
Divers
Type d'article
3) Prise double SC
UPC
662620309804
Vie utile
500 accouplements
Taille de l'afficheur
5.1" X 1.1"
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode or Multimode
Conditions environnementales
Intérieur
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
SM/MM
Répétitivité
0.1 dB SM / 0.2 dB MM
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
SC Duplex
Vie utile
500 accouplements
Nombre de ports
6
Quantité dans l'emballage
4