HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6-fibres, 6) SC MTJR, non chargé, FSPSC6X
Image of FSPSC6X Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6-fibres, 6) SC MTJR, non chargé, FSPSC6X
Image of FSPSC6X Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6-fibres, 6) SC MTJR, non chargé, FSPSC6X
Discontinué

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6-fibres, 6) SC MTJR, non chargé, FSPSC6X

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPSC6X

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6-fibres, 6) SC MTJR, non chargé.

  • Large gamme de types d'adaptateurs
  • conception à encliquetage rapide et facile
  • qualité supérieure et hautes performances

Unloaded SC Panel

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPSC6X

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Black

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Nombre de ports

6

Performance

  • Electrical - SM/MM insertion loss - Less than 0.50dB (0.25dB typical)
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC

Répétitivité

0.1 dB

Spécifications

  • Dimensions - 1.1” W X 5.1” H
  • Finish - Durable black powder coat
  • Material - 16ga cold rolled steel

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

SC Simplex/LC Duplex

Type d'armoire

Various

Type d'article

6) SC Simplex

UPC

662620218380

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

26

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - SM/MM insertion loss - Less than 0.50dB (0.25dB typical)
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

SC Simplex/LC Duplex

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

4