HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6 fibres, trois prises duplex SC, manchons en zircun, FSPSCDS3AQ
Image of FSPSCDS3AQ Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6 fibres, trois prises duplex SC, manchons en zircun, FSPSCDS3AQ
Image of FSPSCDS3AQ Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6 fibres, trois prises duplex SC, manchons en zircun, FSPSCDS3AQ
Discontinué

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6 fibres, trois prises duplex SC, manchons en zircun, FSPSCDS3AQ

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPSCDS3AQ

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6 fibres, trois prises duplex SC, manchons en zircun.

Qualité supérieure et conception haute performance

Produit standard

Général

Application

Interconnexion

Catalog Number

FSPSCDS3AQ

Conditions environnementales

Intérieur

Couleur

Aqua

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Céramique Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Nombre de ports

6

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

SC Duplex

Type d'armoire

Divers

Type d'article

3) Prise double SC

UPC

662620212173

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

SC Duplex

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

4