HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 72 fibres, 6) 12 fibres MTP, gaines en bronze phosphoreux, Aqua, FSPNMTPAQ6
Image of FSPNMTPAQ6 Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 72 fibres, 6) 12 fibres MTP, gaines en bronze phosphoreux, Aqua, FSPNMTPAQ6
Image of FSPNMTPAQ6 Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 72 fibres, 6) 12 fibres MTP, gaines en bronze phosphoreux, Aqua, FSPNMTPAQ6
Discontinué

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 72 fibres, 6) 12 fibres MTP, gaines en bronze phosphoreux, Aqua, FSPNMTPAQ6

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPNMTPAQ6

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 72 fibres, 6) 12 fibres MTP, manchons en bronze phosphoreux, Aqua.

Qualité supérieure et conception haute performance

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPNMTPAQ6

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Aqua

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Nombre de ports

6

Performance

  • Optical - SM/MM insertion loss - Less than 0.50dB (0.25dB typical)
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

MPO

Type d'article

MPO

UPC

662620671598

Vie utile

500 matings

Caractéristiques électriques

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

  • Optical - SM/MM insertion loss - Less than 0.50dB (0.25dB typical)
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

MPO

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

4