HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau à fibres optiques, 12 fibres, 6 prises duplex SC, FSPSCDM6R
Image of FSPSCDM6R Adaptateur pour panneau à fibres optiques, 12 fibres, 6 prises duplex SC, FSPSCDM6R
Image of FSPSCDM6R Adaptateur pour panneau à fibres optiques, 12 fibres, 6 prises duplex SC, FSPSCDM6R
Discontinué

Adaptateur pour panneau à fibres optiques, 12 fibres, 6 prises duplex SC, FSPSCDM6R

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPSCDM6R

Adaptateur de panneau à fibres optiques, 12 fibres, 6-SC Duplex, manchons en bronze phosphoreux.

Qualité supérieure et conception haute performance

Produit standard

Général

Application

Interconnexion

Catalog Number

FSPSCDM6R

Conditions environnementales

Intérieur

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Bronze phosphoreux

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

MM

Nombre de ports

12

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

SC Duplex

Type d'armoire

Divers

Type d'article

6) Prise double SC

UPC

662620212029

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

MM

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

SC Duplex

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Quantité dans l'emballage

4