HUBBELL CANADA
Adaptateur pour panneau à fibres optiques, 72 fibres, 6) MTP 12 fibres, manchons en bronze phosphoreux, Aqua, FSPMTPAQ6
Image of FSPMTPAQ6 Adaptateur pour panneau à fibres optiques, 72 fibres, 6) MTP 12 fibres, manchons en bronze phosphoreux, Aqua, FSPMTPAQ6
Image of FSPMTPAQ6 Adaptateur pour panneau à fibres optiques, 72 fibres, 6) MTP 12 fibres, manchons en bronze phosphoreux, Aqua, FSPMTPAQ6
Image of FSPMTPAQ6 Adaptateur pour panneau à fibres optiques, 72 fibres, 6) MTP 12 fibres, manchons en bronze phosphoreux, Aqua, FSPMTPAQ6
Discontinué

Adaptateur pour panneau à fibres optiques, 72 fibres, 6) MTP 12 fibres, manchons en bronze phosphoreux, Aqua, FSPMTPAQ6

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPMTPAQ6

Adaptateur pour panneau à fibres optiques, 72 fibres, 6) MTP 12 fibres, manchons en bronze phosphoreux, Aqua.

Qualité supérieure et conception haute performance

Produit standard

Général

Application

Interconnexion

Catalog Number

FSPMTPAQ6

Conditions environnementales

Intérieur

Couleur

Aqua

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Bronze phosphoreux

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Nombre de ports

6

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

MPO

Type d'armoire

Divers

Type d'article

6) MTP

UPC

662620291918

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Répétitivité

0.2 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

MPO

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

4