HUBBELL CANADA
Adaptateur pratique en nylon, NEMA 5-15P vers NEMA L5-20R, HBL2128
Image of HBL2128 Adaptateur pratique en nylon, NEMA 5-15P vers NEMA L5-20R, HBL2128
Image of HBL2128 Adaptateur pratique en nylon, NEMA 5-15P vers NEMA L5-20R, HBL2128
Discontinué

Adaptateur pratique en nylon, NEMA 5-15P vers NEMA L5-20R, HBL2128

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2128

Adaptateur pratique en nylon, NEMA 5-15P vers NEMA L5-20R.

  • Extrémité de lame mâle
  • Extrémité de fente femelle

Standard Product

Général

Application

Straight Blade Male to Locking Female

Catalog Number

HBL2128

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

White

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Plug-In

Spécifications

  • Female End - L5-20R, 20A 125V
  • Male End - 5-15P, 15A 125V
  • Product Type - Nylon Convenience Adapters

Type d'article

Plug-In Adapter

UPC

783585809007

Dimensions

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P to 5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

20