HUBBELL CANADA
Image of HBL31CM29 Adaptateur qualité marine L5 à NEMA 5, HBL31CM29
Image of HBL31CM29 Adaptateur qualité marine L5 à NEMA 5, HBL31CM29

Adaptateur qualité marine L5 à NEMA 5, HBL31CM29

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL31CM29

Adaptateur qualité marine, NEMA L5 à NEMA 5-15R.

Permet l'utilisation d'une fiche à lame droite de 15 A ou 20 A 125 V avec une prise de type verrouillable Twist-Lock de 30 A 125 V.

Marine Version

Général

Application

Locking Male to Straight Blade Female

Catalog Number

HBL31CM29

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Plug-In

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Spécifications

  • Adapter Style - One Piece
  • Female End Rating - 15 or 20A 125V, 2P3W Straight Blade
  • Male End Rating - 30A 125V, 2P3W Twist-Lock®
  • Poles and Wires - 2 Pole, 3 Wire Grounding
  • Product Type - Adapters

Type d'article

Plug-In Adapter

UPC

783585808253

Dimensions

Poids

0.45 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-30P To 5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Logistique

Quantité dans l'emballage

10