Marque: Burndy
No de catalogue: Y3130R
Application
Wire Reducing Splice Adapter Insert
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
Y3130R
Code de couleur
Brown
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
18
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Splice Reducer
UPC
781810050767
UPC 14 Digit GTIN
00781810050767
Dimension - B Longueur en pouces
2.00 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.687 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.65 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
51 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.00 pouces
Dimensions
2 po x 0.687 po x 0.687 po
Hauteur
0.687 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.687 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre série Str
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
300 kcmil
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Nombre d'unités sur la palette
46400
Quantité dans l'emballage
100