HUBBELL CANADA
Adaptateurs HYPLUG à compression en cuivre pour conducteur en cuivre, YE44P600X170FX
Image of YE44P600X170FX Adaptateurs HYPLUG à compression en cuivre pour conducteur en cuivre, YE44P600X170FX
Image of YE44P600X170FX Adaptateurs HYPLUG à compression en cuivre pour conducteur en cuivre, YE44P600X170FX

Adaptateurs HYPLUG à compression en cuivre pour conducteur en cuivre, YE44P600X170FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YE44P600X170FX

Les adaptateurs à compression en cuivre de type YE-P sont conçus pour une terminaison fiable du conducteur en cuivre lorsque la capacité actuelle du conducteur est réduite, mais qu'un conducteur plus gros est utilisé. Les applications typiques concernent la protection contre les chutes de tension lorsque des conducteurs surdimensionnés ou des conducteurs flexibles sont utilisés. Convient aux tailles de fils de cuivre 1000 KCMIL classes B et C, 750 KCMIL classes G, H, I, 777 DLO.

  • Connecteur : adaptateur de broche de compression en cuivre non isolé
  • connexion : irréversible et sans entretien
  • les longues longueurs de corps permettent un nombre accru de sertissages, augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • les types de matériaux incluent : Santoprene ou PVC.

Général

Application

Typical applications are for voltage drop protection when oversized conductors are used or flex conductor is used

Catalog Number

YE44P600X170FX

Code de couleur

White

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

27

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYPLUG™

Températures nominales

90°C

Type

Connector

Type de connecteur

PIN INLINE

Type de fini

Tin-Plated

Type de produit

Terminal

UPC

621945644793

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

1000 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1000 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

777 DLO

Tailles (calibres) de conducteurs

1000 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Liée à l'opération

Températures nominales

90°C

Configuration

Type de connecteur

PIN INLINE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

5