HUBBELL CANADA
Adaptateurs HYPLUG à compression en cuivre pour conducteur en cuivre, YEV28P2/0X100FX
Image of YEV28P2/0X100FX Adaptateurs HYPLUG à compression en cuivre pour conducteur en cuivre, YEV28P2/0X100FX
Image of YEV28P2/0X100FX Adaptateurs HYPLUG à compression en cuivre pour conducteur en cuivre, YEV28P2/0X100FX

Adaptateurs HYPLUG à compression en cuivre pour conducteur en cuivre, YEV28P2/0X100FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YEV28P2/0X100FX

Les adaptateurs à compression en cuivre de type YE-P sont conçus pour une terminaison fiable du conducteur en cuivre lorsque la capacité actuelle du conducteur est réduite, mais qu'un conducteur plus gros est utilisé. Les applications typiques concernent la protection contre les chutes de tension lorsque des conducteurs surdimensionnés ou des conducteurs flexibles sont utilisés. Convient aux tailles de fils de cuivre : #4/0 AWG classes B, C, G, H, I, K, M, DLO.

  • Connecteur : adaptateur de broche de compression en cuivre non isolé
  • connexion : irréversible et sans entretien
  • les longues longueurs de corps permettent un nombre accru de sertissages, augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • les types de matériaux incluent : Santoprene ou PVC.

Général

Application

Typical applications are for voltage drop protection when oversized conductors are used or flex conductor is used

Catalog Number

YEV28P2/0X100FX

Code de couleur

Purple

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

15

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYPLUG™

Températures nominales

90°C

Type

Connector

Type de connecteur

PIN INLINE

Type de fini

Tin-Plated

Type de produit

Terminal

UPC

621945644618

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Liée à l'opération

Températures nominales

90°C

Configuration

Type de connecteur

PIN INLINE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

25