Marque: Burndy
No de catalogue: YEV29P3/0X109FX
Application
Typical applications are for voltage drop protection when oversized conductors are used or flex conductor is used
Catalog Number
YEV29P3/0X109FX
Code de couleur
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
16
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYPLUG™
Températures nominales
90°C
Type
Connector
Type de connecteur
PIN INLINE
Type de fini
Tin-Plated
Type de produit
Terminal
UPC
621945644724
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
600 V
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
4/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
250 KCMIL
Type de conducteur
CODE/FLEX
Températures nominales
90°C
Type de connecteur
PIN INLINE
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
25