Marque: Burndy
No de catalogue: YE32P250X125FX
Application
Typical applications are for voltage drop protection when oversized conductors are used or flex conductor is used
Catalog Number
YE32P250X125FX
Code de couleur
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYPLUG™
Températures nominales
90°C
Type
Connector
Type de connecteur
PIN INLINE
Type de fini
Tin-Plated
Type de produit
Terminal
UPC
621945644748
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
600 V
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
400 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
400 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
313 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
400 KCMIL
Type de conducteur
CODE/FLEX
Températures nominales
90°C
Type de connecteur
PIN INLINE
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
25