HUBBELL CANADA
Adaptateurs HYPLUG à compression pour conducteurs en cuivre, YE38P350X150FX
Image of YE38P350X150FX Adaptateurs HYPLUG à compression pour conducteurs en cuivre, YE38P350X150FX

Adaptateurs HYPLUG à compression pour conducteurs en cuivre, YE38P350X150FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YE38P350X150FX

Les adaptateurs à compression de cuivre de type YE-P sont conçus pour une borne fiable du conducteur en cuivre lorsque la capacité de courant du conducteur est réduite, mais qu'un conducteur plus grand est utilisé. Les applications typiques sont la protection contre les chutes de tension en cas d'utilisation de conducteurs surdimensionnés ou de conducteurs flexibles. S'adapte aux fils de cuivre de 700 KCMIL classe B et C, 500 KCMIL classe H, I, K, 550 KCMIL classe G, H, I, 535 DLO.

  • Connecteur:Adaptateur à broche de compression en cuivre non isolé
  • Connexion : Irréversible et sans entretien
  • Les grandes longueurs de tube permettent d'augmenter le nombre de sertissages, ce qui accroît la résistance mécanique de la connexion
  • Les types de matériaux comprennent : Santoprène ou PVC

Général

Application

Typical applications are for voltage drop protection when oversized conductors are used or flex conductor is used

Catalog Number

YE38P350X150FX

Code de couleur

Pink

Indice de matrice

400

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYPLUG™

Températures nominales

90°C

Type

Connector

Type de connecteur

PIN INLINE

Type de fini

Tin-Plated

UPC

621945644779

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

700 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

700 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

700 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Liée à l'opération

Températures nominales

90°C

Configuration

Type de connecteur

PIN INLINE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

25