Marque: Burndy
No de catalogue: YEV26P1X84FX
Application
Typical applications are for voltage drop protection when oversized conductors are used or flex conductor is used
Catalog Number
YEV26P1X84FX
Code de couleur
Black
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
13
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYPLUG™
Températures nominales
90°C
Type
Connector
Type de connecteur
PIN INLINE
Type de fini
Tin-Plated
Type de produit
Terminal
UPC
621945644595
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
600 V
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
2/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Températures nominales
90°C
Type de connecteur
PIN INLINE
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
25