HUBBELL CANADA
Adaptateurs HYPLUG à compression pour conducteurs en cuivre, YEV2CP4X75FX
Image of YEV2CP4X75FX Adaptateurs HYPLUG à compression pour conducteurs en cuivre, YEV2CP4X75FX
Image of YEV2CP4X75FX Adaptateurs HYPLUG à compression pour conducteurs en cuivre, YEV2CP4X75FX

Adaptateurs HYPLUG à compression pour conducteurs en cuivre, YEV2CP4X75FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YEV2CP4X75FX

Les adaptateurs à compression de cuivre de type YE-P sont conçus pour une borne fiable du conducteur en cuivre lorsque la capacité de courant du conducteur est réduite, mais qu'un conducteur plus grand est utilisé. Les applications typiques sont la protection contre les chutes de tension en cas d'utilisation de conducteurs surdimensionnés ou de conducteurs flexibles. S'adapte aux tailles de fils de cuivre - #2 AWG Classes B,C,G,H,I,K,M, DLO.

  • Connecteur:Adaptateur à broche de compression en cuivre non isolé
  • Connexion : Irréversible et sans entretien
  • Les grandes longueurs de tube permettent d'augmenter le nombre de sertissages, ce qui accroît la résistance mécanique de la connexion
  • Les types de matériaux comprennent : Santoprène ou PVC

Général

Application

Typical applications are for voltage drop protection when oversized conductors are used or flex conductor is used

Catalog Number

YEV2CP4X75FX

Code de couleur

Brown

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

10

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYPLUG™

Températures nominales

90°C

Type

Connector

Type de connecteur

PIN INLINE

Type de fini

Tin-Plated

Type de produit

Terminal

UPC

621945644649

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Liée à l'opération

Températures nominales

90°C

Configuration

Type de connecteur

PIN INLINE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4640

Quantité dans l'emballage

10