Marque: Opti-Loop
No de catalogue: FOS20ADSS
The aluminum Opti-Loop™ FOS for All Dielectric Self Support (ADSS) cable is available in three sizes.
'illets d'attache de câble
Yes
Application
ADSS Cable Storage
Catalog Number
FOS20ADSS
Catégorie de produit
Communications Connectors
Enveloppes d'emballage
Single
Matériau
6005 Alloy Aluminum
Type de fini
Dual Coat Baked On Polyester Powder Coat
Type de produit
Hardware
UPC
096359626589
Diamètre - Intérieur
20 in
Diamètre extérieur
21.4 in
Dimensions
32.503 po x 21.627 po x 3.851 po
Hauteur
3.851 in
Largeur
21.627 in
Longueur
32.503 in
Poids
7.2 lb