Marque: Ripley Tools
No de catalogue: MA03-7005
Accessibilité
Catalog Number
MA03-7005
Matériau
Plastic
Type d'article
Full Kit
Type de poignée
Ergonomic
UPC
096359848134
Dimensions
10.33 po x 7.87 po x 2.75 po
Dimensions Métrique
262 mm x 200 mm x 70 mm
Hauteur
2.75 in
Largeur
7.87 in
Largeur métrique
200 mm
Longueur
10.33 in
Longueur Métrique
262 mm
Métrique de hauteur
70 mm
Poids
3.03 lb
Accessibilité