HUBBELL CANADA
Agrippe-câble de soutien de service, à usage léger, à oeillet unique, à maillage fermé, acier inoxydable, 0.64-0.75"
Image of 02416008 Agrippe-câble de soutien de service, à usage léger, à oeillet unique, à maillage fermé, acier inoxydable, 0.64-0.75"
Image of 02416008 Agrippe-câble de soutien de service, à usage léger, à oeillet unique, à maillage fermé, acier inoxydable, 0.64-0.75"
play
Kellems Wire Management Solutions

Agrippe-câble de soutien de service, à usage léger, à oeillet unique, à maillage fermé, acier inoxydable, 0.64-0.75"

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 02416008

Agrippe-câble de soutien de service Kellems®, usage léger, oeillet unique, maillure fermée, acier inoxydable, 0.64-0.75".

Les câbles électriques tombant du plafond sont répandus dans les usines. Qu'ils soient constamment suspendus verticalement, inclinés et/ou susceptibles d'être tirés à travers la pièce, le poids mort et les contraintes de traction exercées sur les structures internes par le câble lui-même, ainsi que le poids des appareils, les menacent. de rupture des connexions, entraînant des pannes de courant et des temps d'arrêt imprévus. Kellems propose des poignées de support pour répondre à tous les besoins de l'usine, dans une grande variété de styles et de matériaux d'oeillets, notamment le bronze, l'acier inoxydable des séries 302-304 et même la fibre d'aramide non métallique, offrant une solidité exceptionnelle ainsi qu'une résistance exceptionnelle à la rouille et à la corrosion. . Ils offrent une protection inégalée, avec le système d'égalisation de brins unique de Kellem assurant une charge égale du poids sur une longue distance afin qu'il n'y ait pas de zones de contrainte, contrairement à d'autres solutions qui laissent des zones plus petites vulnérables à des contraintes et à des ruptures plus élevées. Les poignées de support Kellems sont la méthode la plus fréquemment utilisée pour réduire la menace d'une maintenance et de réparations coûteuses et pour maximiser le temps de production dans les usines de toutes sortes, et ce depuis des décennies.

  • Single eye
  • Strand equalizers position wires for equal loading throughout grip length
  • Oeil unique 
  • les égaliseurs de brins positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée.

Closed Mesh

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

02416008

Construction

Woven

Couleur

Stainless Steel

Famille de produit

Light Duty Series

Force de rupture approximative

1,050 lbs

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 1,050 (4,670)
  • Mechanical - Working Load - 105 (467) Lbs. (N)

Spécifications

  • Equalizer - Stainless Steel
  • Eye - Stainless Steel
  • Strand - Stainless Steel

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Single Eye

Type d'article

Service Drop Grips

UPC

783585332284

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.64 in-0.75 in

Taille du câble

.64"-.75" (1.63-1.90)

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture approximative

1,050 lbs

Liée à l'opération

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 1,050 (4,670)
  • Mechanical - Working Load - 105 (467) Lbs. (N)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

20