HUBBELL CANADA
Agrippe-câble de soutien, oeillet unique, maillure fermée, bronze étamé, 0.75-0.99"
Image of 02201015 Agrippe-câble de soutien, oeillet unique, maillure fermée, bronze étamé, 0.75-0.99"
Image of 02201015 Agrippe-câble de soutien, oeillet unique, maillure fermée, bronze étamé, 0.75-0.99"
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 02201015 Agrippe-câble de soutien, oeillet unique, maillure fermée, bronze étamé, 0.75-0.99"
+1
Image of 02201015 Agrippe-câble de soutien, oeillet unique, maillure fermée, bronze étamé, 0.75-0.99"

Agrippe-câble de soutien, oeillet unique, maillure fermée, bronze étamé, 0.75-0.99"

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 02201015

Saisies de câbles à maillage simple fermé, œillet unique, étamé de bronze, 0,75-0,99 po.

Les câbles électriques tombant du plafond sont répandus dans les usines. Qu'ils soient constamment suspendus verticalement, inclinés et/ou susceptibles d'être tirés à travers la pièce, le poids mort et les contraintes de traction exercées sur les structures internes par le câble lui-même, ainsi que le poids des appareils, les menacent. de rupture des connexions, entraînant des pannes de courant et des temps d'arrêt imprévus. Kellems propose des poignées de support pour répondre à tous les besoins de l'usine, dans une grande variété de styles et de matériaux d'oeillets, notamment le bronze, l'acier inoxydable des séries 302-304 et même la fibre d'aramide non métallique, offrant une solidité exceptionnelle ainsi qu'une résistance exceptionnelle à la rouille et à la corrosion. . Ils offrent une protection inégalée, avec le système d'égalisation de brins unique de Kellem assurant une charge égale du poids sur une longue distance afin qu'il n'y ait pas de zones de contrainte, contrairement à d'autres solutions qui laissent des zones plus petites vulnérables à des contraintes et à des ruptures plus élevées. Les poignées de support Kellems sont la méthode la plus fréquemment utilisée pour réduire la menace d'une maintenance et de réparations coûteuses et pour maximiser le temps de production dans les usines de toutes sortes, et ce depuis des décennies.

  • Single eye
  • Strand equalizers position wires for equal loading throughout grip length
  • Eye assemblies provide eye reinforcement at support hardware
  • Oeil unique 
  • les égaliseurs de brins positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée 
  • les ensembles d'oeillets fournissent un renforcement des yeux au niveau du matériel de support

maillure fermée

Général

Application

oeillet unique

Catalog Number

02201015

Construction

Woven

Couleur

Métallique

Famille de produit

Standard Duty Series

Force de rupture approximative

1,020 lbs

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Bronze étamé

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 1,020 (4,537) Lbs. (N)
  • Mechanical - Working Load - 102 (453.7) Lbs. (N)

Spécifications

  • Eye - Stainless Steel
  • Lug - Stainless Steel
  • Strand - Stainless Steel
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

oeillet unique

UPC

783585301006

Dimensions

Poids

0.191 lb

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.75 in-0.99 in

Taille du câble

.75"-.99" (1.90-2.51)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture approximative

1,020 lbs

Liée à l'opération

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 1,020 (4,537) Lbs. (N)
  • Mechanical - Working Load - 102 (453.7) Lbs. (N)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

10